BOSCH REXROTH Vorfüllventil ZSF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900521903
R900522343
R900533689
R900533756
R900536691
R900569477
R900574729
R901081775
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße

1,622.28 €

1 5 Arbeitstage 440

2,881.18 €

1 5 Arbeitstage 14.84100

2,553.54 €

1 5 Arbeitstage 9.96180

2,007.60 €

1 5 Arbeitstage 5.5450

2,469.05 €

1 5 Arbeitstage 6.9863

8,634.51 €

1 5 Arbeitstage 47.06160

1,567.58 €

1 5 Arbeitstage 3.5632

3,168.14 €

1 5 Arbeitstage 25.78125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Berstdruck(MPa) 0.012 Ventil Ausführung Ventil vorfüllen
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorentlastung Keine Tankbohrung Keine
Maximum Betriebstemperatur(Bar) 350 Art der Verbindung Für Flanschanschluss Typ ZSF
Anschluss Einschraublöcher mit Rohr nach ISO 228, DIN EN 3852 Teil 2 Devise 1X Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support