Zahnriemen / □□□5M□□□ / 5M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□5M□□□ / 5M / Zugstrang Glasfaser
· synchroner Lauf
· höchste Präzision
· hörbar niedrigeres Geräuschniveau durch optibelt OMEGA Zahnform
· Einsatz in Standard-HTD und ­rPP zahnscheiben
· wartungsfrei
· temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
· Wirkungsgrad bis zu 98%

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10005M1577ZA
10505M1577ZA
12005M2577ZA
14205M2577ZA
18705M1577ZA
2555M977ZA
2705M1577ZA
2805M1577ZA
2955M1577ZA
3005M977ZA
3055M977ZA
3305M1577ZA
3505M1577ZA
3505M2577ZA
3755M1577ZA
4005M1577ZA
4005M2577ZA
4005M977ZA
4205M977ZA
4255M1577ZA
4255M2577ZA
4255M977ZA
4505M1577ZA
4505M2577ZA
4505M977ZA
4605M1577ZA
4755M1577ZA
5005M1577ZA
5005M2577ZA
5005M977ZA
5255M1577ZA
5505M1577ZA
5655M2577ZA
5655M977ZA
5755M1577ZA
6005M1577ZA
6005M977ZA
6705M2577ZA
7005M2577ZA
7505M1577ZA
7505M2577ZA
7555M1577ZA
7755M1577ZA
8005M1577ZA
8005M2577ZA
8005M977ZA
8355M1577ZA
8505M1577ZA
9005M1577ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

13.49 €

1 5 Arbeitstage -0401035002001.0001.000

13.92 €

1 5 Arbeitstage -0.06401035002101.0501.050

23.32 €

1 5 Arbeitstage 250401035002401.2001.200

26.02 €

1 5 Arbeitstage 250.15401035002841.4201.420

21.46 €

1 5 Arbeitstage -0401036003741.8701.870

4.32 €

1 5 Arbeitstage 90.0094010390051255255

6.34 €

1 5 Arbeitstage -0.0154010390054270270

6.55 €

1 5 Arbeitstage -04010390056280280

6.11 €

1 5 Arbeitstage -0.0154010390059295295

4.55 €

1 5 Arbeitstage 904010390060300300

4.71 €

1 5 Arbeitstage 90.0094010390061305305

7.08 €

1 5 Arbeitstage -0.0154010390066330330

7.29 €

1 5 Arbeitstage -0.0234010390070350350

11.49 €

1 5 Arbeitstage 250.0264010390070350350

7.54 €

1 5 Arbeitstage -0.0154010390075375375

7.83 €

1 5 Arbeitstage -0.0274010390080400400

11.48 €

1 5 Arbeitstage 250.0254010390080400400

5.55 €

1 5 Arbeitstage 90.0094010390080400400

5.88 €

1 5 Arbeitstage 904010390084420420

8.63 €

1 5 Arbeitstage -0.0284010390085425425

13.05 €

1 5 Arbeitstage 250.0374010390085425425

5.48 €

1 5 Arbeitstage 90.044010390085425425

8.86 €

1 5 Arbeitstage -0.0254010390090450450

13.26 €

1 5 Arbeitstage 250.054010390090450450

5.88 €

1 5 Arbeitstage 90.0184010390090450450

8.54 €

1 5 Arbeitstage -0.0154010390092460460

9.49 €

1 5 Arbeitstage -0.0654010390095475475

9.32 €

1 5 Arbeitstage -0.01540103900100500500

13.65 €

1 5 Arbeitstage 250.00140103900100500500

6.34 €

1 5 Arbeitstage 90.00940103900100500500

9.46 €

1 5 Arbeitstage -0.01540103900105525525

9.29 €

1 5 Arbeitstage -0.01540103900110550550

14.83 €

1 5 Arbeitstage 250.0540103900113565565

6.55 €

1 5 Arbeitstage 9040103900113565565

10.32 €

1 5 Arbeitstage -0.0340103900115575575

10.14 €

1 5 Arbeitstage -0.01540103900120600600

6.55 €

1 5 Arbeitstage 90.01840103900120600600

22.31 €

1 5 Arbeitstage 250.07440103500134670670

16.62 €

1 5 Arbeitstage 25040103500140700700

11.55 €

1 5 Arbeitstage -040103500150750750

17.37 €

1 5 Arbeitstage 25040103500150750750

11.55 €

1 5 Arbeitstage -040103500151755755

12.34 €

1 5 Arbeitstage -040103500155775775

11.92 €

1 5 Arbeitstage -0.03640103500160800800

17.66 €

1 5 Arbeitstage 250.07540103500160800800

8.20 €

1 5 Arbeitstage 90.02740103500160800800

12.31 €

1 5 Arbeitstage -0.140103500167835835

12.31 €

1 5 Arbeitstage -040103500170850850

12.60 €

1 5 Arbeitstage -040103500180900900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein y Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 1.9
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Gurtbandstärke(mm) 3.4 Profil 5M
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 5 Technisches Material Polychloropren
Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig Öl resistent Begrenzt
Spannschnüre Glasfaserspannungsschnüre Temperatur bis(°C) 100

Technischer Support