Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DT109801677ZA
[B] Nennbreite(mm) | 16 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.08 | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Leitfähigkeit ja / nein | n | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zahnbreite(mm) | 5.3 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 39269097 | Norm | ISO 17396 |
Anz. der Zähne | 98 | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 2.5 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Pitch Länge(mm) | 980 | Zahnwinkel(°) | 40 |
Gurtbandstärke(mm) | 7 | Länge(mm) | 980 | Profil | DT10 |
Zolltarif - Herkunftsland | IE | Tonhöhe p(mm) | 10 | Technisches Material | Polyurethan |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Gut |
Spannschnüre | Spannschnüre aus Stahl | Temperatur bis(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / ISO 17396 / DT10, die Teilenummer ist DT109801677ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT109801677ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften