Zahnriemen / ISO 17396 / AT5 / PUR / Zugstrang Stahl / offen

Zahnriemen / ISO 17396 / AT5 / PUR / Zugstrang Stahl / offen
· hohe Zugkräfte bei geringer Dehnung
· hohe Positioniergenauigkeit
· Zahnriemen für Lineartechnik in Ausführung ATL
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· thermoplastisches Polyurethan
· Nocken aufschweißen möglich

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16AT5STAHL00ZA
25AT5STAHL00ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl

16.77 €

1 5 Arbeitstage 160.05340103200

29.51 €

1 5 Arbeitstage 250.08339269097

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zahnbreite(mm) 2.5 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Norm ISO 17396
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 1.2 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja
Zahnwinkel(°) 25 Gurtbandstärke(mm) 2.7 Profil AT5
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 5 Technisches Material Polyurethan
Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig Öl resistent Gut
Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support