Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Spulenrücklauf im Hauptventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Nenngröße | Frühlingsrückkehr | Spool - Symbol | Devise | Schaltzeiteinstellung | Drosseleinsatz Durchmesser (mm) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 18.38 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | T | 6X | - | - | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.88 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | R | 6X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Hydraulik | Ohne | 17.02 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | D | 6X | - | - | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.92 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | Q | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 13.16 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | J | 7X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.6 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | D | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.54 | Wechselspannung 110 V. | 25 | Mit Federrückstellung | E | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Über den Frühling | Ohne | 7.76 | DC 24 V | 10 | Mit Federrückstellung | D | 4X | Schaltzeiteinstellung als Versorgungssteuerung + AQ31 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 14.22 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | G | 7X | Schaltzeiteinstellung als Entladesteuerung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1080 | Über den Frühling | Ohne | 36.42 | DC 24 V | 32 | Mit Federrückstellung | G | 6X | Schaltzeiteinstellung als Entladesteuerung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 9.74 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 17.8 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | M | 7X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.5 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | Z | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1080 | Über den Frühling | Ohne | 35.1 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 32 | Mit Federrückstellung | G | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.52 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 25 | Mit Federrückstellung | G | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 8.98 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | C | 7X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.42 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | C | 6X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.641 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | Y | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 9.36 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | Y | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 5.9 | Wechselspannung 110 V. | 22 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 0 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 22 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 8.96 | Wechselspannung 110 V. | 16 | Mit Federrückstellung | D | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 13.181 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | G | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 9.26 | Wechselspannung 110 V. | 16 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 9.3 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | D | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Über den Frühling | Ohne | 6.501 | DC 24 V | 10 | Mit Federrückstellung | C | 4X | Schaltzeiteinstellung als Entladesteuerung | - | NBR | ||
2,871.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.78 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | J | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 12.98 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Mit Druckminderventil | 10.22 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | J | 7X | - | 1 | NBR | ||
2,942.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Hydraulik | Ohne | 17.685 | DC 24 V | 25 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | D | 6X | - | - | NBR | ||
2,871.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.86 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | W | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Über den Frühling | Ohne | 7.24 | DC 24 V | 10 | Mit Federrückstellung | G | 4X | - | - | NBR | ||
2,871.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.84 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | E | 6X | - | - | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.94 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | G | 6X | - | - | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.72 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | F | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.5 | Wechselspannung 110 V. | 25 | Mit Federrückstellung | U | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 12.45 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | D | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Mit Druckminderventil | 10.18 | DC 24 V | 16 | Mit Federrückstellung | E | 7X | - | 1 | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | Über den Frühling | Ohne | 12.68 | DC 24 V | 22 | Mit Federrückstellung | U | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.54 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 25 | Mit Federrückstellung | E | 6X | - | - | NBR | ||
3,068.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 18 | DC 12 V | 25 | Mit Federrückstellung | G | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1080 | Über den Frühling | Ohne | 35.4 | DC 24 V | 32 | Mit Federrückstellung | E | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Über den Frühling | Ohne | 8.96 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | 16 | Mit Federrückstellung | C | 7X | - | - | NBR | ||
2,871.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.72 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | H | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Mit Druckminderventil | 18.26 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | E | 6X | - | 1 | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Ohne | 17.84 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | L | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1080 | Über den Frühling | Ohne | 35 | Wechselspannung 110 V. | 32 | Mit Federrückstellung | G | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 650 | Über den Frühling | Mit Druckminderventil | 19.58 | DC 24 V | 25 | Mit Federrückstellung | W | 6X | Schaltzeiteinstellung als Entladesteuerung | 1 | FKM |
Loading...
Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegemagnetventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Hochleistungsventil (Datenblatt 23178) | Betätigungsart | Pilotgesteuert |
Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) |
Betätigung | Elektrisch | Typ | 4WEH | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Spulenrücklauf im Hauptventil
Gegendruckventil / Vorsteuerventil
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Nenngröße
Frühlingsrückkehr
Spool - Symbol
Devise
Schaltzeiteinstellung
Drosseleinsatz Durchmesser(mm)
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften