Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
14M55STAHL00ZA
[B] Nennbreite(mm) | 55 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.61 | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Leitfähigkeit ja / nein | n | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 39269097 | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 6 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Gurtbandstärke(mm) | 10 | Profil | 14M |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 14 | Technisches Material | Polyurethan |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Halbkreisförmig | Öl resistent | Gut |
Spannschnüre | Spannschnüre aus Stahl | Temperatur bis(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / 14M55STAHL00ZA / 14M / Zugstrang Stahl / offen, die Teilenummer ist 14M55STAHL00ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 14M55STAHL00ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften