Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60XL03777ZA |
110XL03777ZA |
120XL03777ZA |
130XL03777ZA |
140XL03777ZA |
142XL03777ZA |
150XL03777ZA |
160XL03777ZA |
170XL03777ZA |
180XL03777ZA |
190XL03777ZA |
200XL03777ZA |
220XL03777ZA |
290XL03777ZA |
344XL03777ZA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge, imperial (Zoll) | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.003 | 40103900 | 30 | 6 | 152.4 | 152.4 | ||
3.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.006 | 40103900 | 55 | 11 | 279.4 | 279.4 | ||
3.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | 40103900 | 60 | 12 | 304.8 | 304.8 | ||
3.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | 40103900 | 65 | 13 | 330.2 | 330.2 | ||
3.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 40103900 | 70 | 14 | 355.6 | 355.6 | ||
3.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 40103900 | 71 | 14.2 | 360.68 | 360.68 | ||
3.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 40103900 | 75 | 15 | 381 | 381 | ||
3.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | 40103900 | 80 | 16 | 406.4 | 406.4 | ||
3.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.009 | 40103900 | 85 | 17 | 431.8 | 431.8 | ||
3.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 40103900 | 90 | 18 | 457.2 | 457.2 | ||
3.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.01 | 40103900 | 95 | 19 | 482.6 | 482.6 | ||
4.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 40103900 | 100 | 20 | 508 | 508 | ||
212.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | 40103900 | 110 | 22 | 558.8 | 558.8 | ||
4.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 40103500 | 145 | 29 | 736.6 | 736.6 | ||
5.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 40103500 | 172 | 34.4 | 873.76 | 873.76 |
Loading...
[B] Nennbreite(mm) | 9.525 | [W] Nennbreite(Zoll) | 0.375 | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zahnbreite(mm) | 2.57 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Norm | ISO 5296 | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n |
Höhe(mm) | 1.27 | Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Zahnwinkel(°) | 50 |
Gurtbandstärke(mm) | 2.3 | Profil | XL | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Tonhöhe p(mm) | 5.08 | Technisches Material | Chloroprenverbindung | Wartung erforderlich | n |
Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Begrenzt | Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre |
Temperatur bis(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge, imperial(Zoll)
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften