Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Elektrischer Anschluss | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Drosseleinsatz Durchmesser (mm) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | HA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit Handhilfsbetätigung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit Handhilfsbetätigung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.4 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | D | Kabeleinführung an der Abdeckung mit Kontrollleuchte | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.721 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.321 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.7 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.56 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Kabeleinführung an der Abdeckung mit Kontrollleuchte | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 3 | A | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.461 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | HB | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.54 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | C | Kabeleinführung an der Abdeckung mit Kontrollleuchte | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.721 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | E | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.721 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | G | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.481 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 3 | A | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 3 | B | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.455 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | Y | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | E | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | EA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | EB | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | G | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | GA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | GB | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.981 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | H | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.99 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | JA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | JB | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | Q | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | J | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.981 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | G | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | W | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | R | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | U | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Ohne Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | M | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.46 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | UA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.32 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.98 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | L | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.45 | Gleichspannung 205 V. | Mit Federrückstellung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.45 | Gleichspannung 205 V. | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.455 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.96 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | H | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2.001 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 4 | E | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | RB | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 2 | DC 24 V | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 3 | A | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.45 | DC 96 V | Mit Federrückstellung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.94 | DC 96 V | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | C | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.32 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 3 | A | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.3 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | Y | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 24 V | Mit Federrückstellung | 4 | QA | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.3 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 3 | B | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 1.721 | Wechselspannung 120 V oder 110 V 50/60 Hz | Mit Federrückstellung | 4 | H | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 1.44 | DC 12 V | Mit Federrückstellung | 3 | B | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegemagnetventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Ohne | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Vorsteuerventil | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Betätigung | Elektrisch | Typ | WE | Devise | 6X |
Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Frühlingsrückkehr
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Elektrischer Anschluss
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Drosseleinsatz Durchmesser(mm)
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften