Zahnriemen / 8M□□STAHL00ZA / 8M / Zugstrang Stahl / offen

Zahnriemen / 8M□□STAHL00ZA / 8M / Zugstrang Stahl / offen
· hohe Zugkräfte bei geringer Dehnung
· hohe Positioniergenauigkeit
· Zahnriemen für Lineartechnik in Ausführung ATL
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· thermoplastisches Polyurethan
· Nocken aufschweißen möglich

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen „X“ Meter langen Gürtel bestellen möchten, geben Sie bitte „X“ als Menge an. Zum Beispiel: Für einen 10 Meter langen Gürtel geben Sie bitte 10 in das Mengenfeld ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8M20STAHL00ZA
8M30STAHL00ZA
8M50STAHL00ZA
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
1 5 Arbeitstage 200.138
1 5 Arbeitstage 300.207
1 5 Arbeitstage 500.345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 40103200 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n
Höhe(mm) 3.38 Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Gurtbandstärke(mm) 5.6
Profil 8M Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 8
Technisches Material Polyurethan Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig
Öl resistent Gut Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support