Zahnriemen / ISO 17396 / T10 / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / ISO 17396 / T10 / PUR / Zugstrang Stahl
· gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit
· große Auswahl an Zugträgermaterialien
· schnelle Verfügbarkeit
· Stahlzugstrang
· Wartungsfrei
· Temperaturbereich -30°C bis +80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1010101677ZA
T1010102577ZA
T1010103277ZA
T1010802577ZA
T1010805077ZA
T1011101677ZA
T1011102577ZA
T1012101677ZA
T1012502577ZA
T1014201677ZA
T1015003277ZA
T1017501677ZA
T1017502577ZA
T1019603277ZA
T103701677ZA
T104101677ZA
T104401677ZA
T104402577ZA
T105001677ZA
T105002577ZA
T105301077ZA
T105301677ZA
T105302577ZA
T105601677ZA
T105602577ZA
T106001677ZA
T106002577ZA
T106101677ZA
T106301677ZA
T106302577ZA
T106601677ZA
T106602577ZA
T106603277ZA
T106902577ZA
T107002577ZA
T107201677ZA
T107202577ZA
T107502577ZA
T107801077ZA
T107801677ZA
T107802577ZA
T108102577ZA
T108401677ZA
T108402577ZA
T108403277ZA
T108802577ZA
T108902577ZA
T109201677ZA
T109202577ZA
T109602577ZA
T109802577ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

25.43 €

1 5 Arbeitstage 1601011.0101.010

37.08 €

1 5 Arbeitstage 250.1561011.0101.010

45.92 €

1 5 Arbeitstage 320.0851011.0101.010

39.09 €

1 5 Arbeitstage 250.41081.0801.080

72.40 €

1 5 Arbeitstage 5001081.0801.080

26.98 €

1 5 Arbeitstage 1601111.1101.110

39.35 €

1 5 Arbeitstage 2501111.1101.110

28.69 €

1 5 Arbeitstage 160.081211.2101.210

42.80 €

1 5 Arbeitstage 2501251.2501.250

34.15 €

1 5 Arbeitstage 1601421.4201.420

61.08 €

1 5 Arbeitstage 3201501.5001.500

38.71 €

1 5 Arbeitstage 1601751.7501.750

55.68 €

1 5 Arbeitstage 2501751.7501.750

78.85 €

1 5 Arbeitstage 3201961.9601.960

13.60 €

1 5 Arbeitstage 160.03237370370

13.60 €

1 5 Arbeitstage 16041410410

13.72 €

1 5 Arbeitstage 160.01644440440

19.91 €

1 5 Arbeitstage 25044440440

14.57 €

1 5 Arbeitstage 16050500500

21.26 €

1 5 Arbeitstage 25050500500

10.15 €

1 5 Arbeitstage -0.02453530530

15.22 €

1 5 Arbeitstage 160.03253530530

22.25 €

1 5 Arbeitstage 25053530530

15.80 €

1 5 Arbeitstage 16056560560

22.71 €

1 5 Arbeitstage 250.0556560560

16.20 €

1 5 Arbeitstage 16060600600

23.48 €

1 5 Arbeitstage 25060600600

16.40 €

1 5 Arbeitstage 160.04861610610

16.72 €

1 5 Arbeitstage 16063630630

24.32 €

1 5 Arbeitstage 250.07563630630

17.05 €

1 5 Arbeitstage 160.02366660660

24.77 €

1 5 Arbeitstage 250.02566660660

30.37 €

1 5 Arbeitstage 32066660660

25.37 €

1 5 Arbeitstage 25069690690

25.71 €

1 5 Arbeitstage 25070700700

17.89 €

1 5 Arbeitstage 160.01672720720

7.12 €

1 5 Arbeitstage 25072720720

26.35 €

1 5 Arbeitstage 250.07575750750

12.43 €

1 5 Arbeitstage -078780780

18.46 €

1 5 Arbeitstage 16078780780

26.74 €

1 5 Arbeitstage 250.07578780780

27.38 €

1 5 Arbeitstage 250.26581810810

19.71 €

1 5 Arbeitstage 16084840840

28.55 €

1 5 Arbeitstage 25084840840

35.06 €

1 5 Arbeitstage 32084840840

30.37 €

1 5 Arbeitstage 250.188880880

31.29 €

1 5 Arbeitstage 25089890890

22.71 €

1 5 Arbeitstage 16092920920

32.91 €

1 5 Arbeitstage 250.00192920920

34.15 €

1 5 Arbeitstage 25096960960

35.26 €

1 5 Arbeitstage 25098980980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zahnbreite(mm) 5.3 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 39269097
Norm ISO 17396 Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 2.5
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Zahnwinkel(°) 40 Gurtbandstärke(mm) 4.5
Profil T10 Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 10
Technisches Material Polyurethan Wartung erforderlich n Zahnprofil Trapezförmig
Öl resistent Gut Spannschnüre Spannschnüre aus Stahl Temperatur bis(°C) 80

Technischer Support