Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3305MHP1577ZA |
4505MHP2577ZA |
5005MHP977ZA |
6005MHP1577ZA |
7005MHP1577ZA |
8005MHP2577ZA |
8605MHP1577ZA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 40103900 | 66 | 330 | 330 | ||
16.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
7.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 0.009 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
12.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.015 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
14.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.03 | 40103500 | 140 | 700 | 700 | ||
22.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
15.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 40103500 | 172 | 860 | 860 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 1.9 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Gurtbandstärke(mm) | 3.4 | Profil | 5M |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 5 | Technisches Material | Polychloropren |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Halbkreisförmig | Öl resistent | Begrenzt |
Spannschnüre | Stärkere Glasfaserspannungsschnur | Temperatur bis(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften