BOSCH REXROTH Wegeventil 4WRPEH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901382319
R901382346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)

5,280.32 €

1 5 Arbeitstage 403.119

5,280.32 €

1 5 Arbeitstage 240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Kennlinie Linear Ventil Ausführung 4/4 Wegeventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Spannung (V/Hz) DC 24 V Nenngröße 6 Betätigungsart Direkt betrieben
Seitenaufnehmer induktiv Positionsgeber auf Seite B (Standard) Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 4
Spool - Symbol C4 maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich)
Typ 4WRPEH Devise 3X Magnetventil Steuermagnet
Rückschlagventil Keine Anzahl 84812010 Sollwerteingabe ±10 V
Steuerelektronik Innen Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support