Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R901274347
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 300 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Geben Sie den Code ein | DRE 10-6X/315YMG24K4M | Zolltarifgewicht(kg) | 4.7 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 10 |
Betätigungsart | Pilotgesteuert | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 |
Typ | DRE | Devise | 6X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil |
Anzahl | 84812010 | Druckstufe in bar | 315 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Öl steuern | Öl immer außerhalb und getrennt von dem Behälter und entspannt | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Druckminderventil DRE, die Teilenummer ist R901274347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901274347.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften