Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Einschraubventil | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Berstdruck | Anschluss | Devise | Druckstufe in bar | Öl steuern | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/315XYU | - | 0.3 | 20 | Ventil für minimalen Öffnungsdruck (nicht zur gegenseitigen Entlastung geeignet.) | Einschraubventil | 1X | 315 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 1.821 | 10 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 1.86 | 10 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20-1-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Interne Öl und externe Öl | FKM | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20-1-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/100 W65 | Vertikale Kartusche | 1.84 | 10 | - | - | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/50YV | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 50 | Interne Öl und externe Öl | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Drehknopf | DB 20 G1-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 3.32 | 20 | - | Anschluss | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 G2-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 3.3 | 20 | - | Anschluss | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/100XYV | - | 0.316 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 G2-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 3.26 | 20 | - | Anschluss | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10 G2-4X/50 W65 | Vertikale Kartusche | 3.58 | 10 | - | Anschluss | 4X | 50 | Keine | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10 G2-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 3.54 | 10 | - | Anschluss | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10 G2-4X/100 W65 | Vertikale Kartusche | 3.55 | 10 | - | Anschluss | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Drehknopf | DB 20 G1-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 3.38 | 20 | - | Anschluss | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 G2-4X/100 W65 | Vertikale Kartusche | 3.3 | 20 | - | Anschluss | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/50Y | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 50 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/100Y | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/200Y | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 200 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/350Y | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 350 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DB 10 G1-4X/100W65 | Vertikale Kartusche | 3.58 | 10 | - | Anschluss | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/350XYV | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 350 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 G2-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 3.28 | 20 | - | Anschluss | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10 G2-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 3.52 | 10 | - | Anschluss | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20-1-4X/100 W65 | Vertikale Kartusche | 2.7 | 20 | - | - | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Drehknopf | DB 10 G1-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 3.6 | 10 | - | Anschluss | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 1.86 | 10 | - | - | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20-1-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/200XY | - | 0.36 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 200 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/350XY | - | 0.364 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 350 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/50XY | - | 0.313 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 50 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/100XY | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/200XY | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 200 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/350XY | - | 0.32 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 350 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
688.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 G2-4X/50 W65 | Vertikale Kartusche | 3.28 | 20 | - | Anschluss | 4X | 50 | Keine | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/200XYV | - | 0.36 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 200 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/350XYV | - | 0.36 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 350 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/100XYV | - | 0.35 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 100 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/200XYV | - | 0.317 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 200 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
698.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10 G2-4X/200V W65 | Vertikale Kartusche | 3.52 | 10 | - | Anschluss | 4X | 200 | Keine | FKM | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/315XY | - | 0.36 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 315 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/315XY | - | 0.319 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 315 | Externe Öl und Öl | NBR | ||
460.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/315XYV | - | 0.319 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 315 | Externe Öl und Öl | FKM | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DB 20 K1-1X/315Y | - | 0.36 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 315 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
418.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20 K2-1X/315Y | - | 0.322 | 20 | - | Einschraubventil | 1X | 315 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/200 W65 | Vertikale Kartusche | 2.6 | 20 | - | - | 4X | 200 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/50 W65 | Vertikale Kartusche | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 50 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DB 10-1-4X/50 W65 | Vertikale Kartusche | 1.85 | 10 | - | - | 4X | 50 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/315X W65 | Vertikale Kartusche | 2.66 | 20 | - | - | 4X | 315 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/50 W65 | Vertikale Kartusche | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 50 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/315 W65 | Vertikale Kartusche | 2.64 | 20 | - | - | 4X | 315 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/100 W65 | Vertikale Kartusche | 1.8 | 10 | - | - | 4X | 100 | Keine | NBR | ||
612.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 20-2-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR | ||
530.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DB 10-2-4X/350 W65 | Vertikale Kartusche | 1.84 | 10 | - | - | 4X | 350 | Keine | NBR |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Überdruckventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Pilotgesteuert | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Typ | DB | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Einschraubventil
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Berstdruck
Anschluss
Devise
Druckstufe in bar
Öl steuern
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften