BOSCH REXROTH Druckminderventil 3DR 10P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900916661
R900916663
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufe in bar

2,276.89 €

1 5 Arbeitstage 3DR 10 P5-6X/315Y/00M6.66315

2,276.89 €

1 5 Arbeitstage 3DR 10 P5-6X/100Y/00M6.64100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 120 Einstellelement Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe
Hubbegrenzung Ohne Hubbegrenzung Ventil Ausführung Druckreduzierventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Vorsteuerventil Keine Nenngröße 10 Betätigungsart Pilotgesteuert
maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Typ 3DR Anschluss Zur Montage von Unterplatten
Devise 6X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Interne Öl und externe Öl Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Mechanisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support