BOSCH REXROTH Druckminderventil DR 6 DP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900413204
R900413241
R900413242
R900413243
R900428937
R900450964
R900455316
R900458990
R900465254
R900466591
R900469278
R900469279
R900472020
R900472190
R900472420
R900472470
R900475604
R900475755
R900476911
R900478697
R900479509
R900479794
R900479809
R900481034
R900592501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellelement Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufe in bar

742.82 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/75Y1.675

742.82 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/75Y1.5475

742.82 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/150Y1.54150

742.82 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/210Y1.58210

868.42 €

1 5 Arbeitstage Drehknopf mit SkalaDR 6 DP7-5X/150Y1.6150

699.43 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/75YM1.5275

699.43 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/210YM1.54210

699.43 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/150YM1.62150

742.82 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/25Y1.5225

699.43 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/75YM1.675

742.82 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/25Y1.625

868.42 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/75Y1.6475

699.43 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/150YM1.52150

742.82 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/150Y1.62150

826.28 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/75YM1.6275

699.43 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/25YM1.525

699.43 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/210YM1.62210

826.28 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/25YM1.625

826.28 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/150YM1.62150

868.42 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/210Y1.66210

699.43 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/25YM1.5625

868.42 €

1 5 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/25Y1.625

868.42 €

1 39 Arbeitstage Abschließbarer Drehknopf mit WaageDR 6 DP3-5X/150Y1.64150

742.82 €

1 5 Arbeitstage DrehknopfDR 6 DP1-5X/210Y1.62210

699.43 €

1 5 Arbeitstage Buchse mit sechskant (hexagonal) und SchutzkappeDR 6 DP2-5X/315YM1.56315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 60 Ventil Ausführung Druckreduzierventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Keine Nenngröße 6
Betätigungsart Direkt betrieben maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Typ DR
Anschluss Druckreduzierung im Kanal P1 Devise 5X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Interne Öl und externe Öl
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Mechanisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support