Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901000842 |
R901000845 |
R901000846 |
R901000847 |
R901000848 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,044.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBET-6X/50G24K4V | 50 | ||
2,044.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBET-6X/100G24K4V | 100 | ||
2,044.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBET-6X/200G24K4V | 200 | ||
2,044.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBET-6X/315G24K4V | 315 | ||
2,044.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBET-6X/350G24K4V | 350 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 2 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 1.42 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Proportional |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | DBET |
Devise | 6X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften