SKF Simplex-Kettenrad für 3 / 4″ × 7 / 16″ Kegelbuchsen für 12B-1-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS 12B-1TB27
PHS 12B-1TBH13
PHS 12B-1TBH15
PHS 12B-1TBH17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Nabendurchmesser H.
(mm)
Breite L.
(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein) Durchmesser
(mm)
Anzahl der Kegelbuchse

80.43 €

1 5 Arbeitstage 2763.5162.03210845Nein164.092517

36.80 €

1 5 Arbeitstage 1331.8110.386025Ja79.591,210

42.22 €

1 5 Arbeitstage 1541.3140.487025Ja91.631.610

45.92 €

1 5 Arbeitstage 1741.3140.77625Ja103.671.610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl Design europäisch
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 11.1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 7/16
Innenbreite b1(mm) 11.75 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 3/4 Typ 12B-1
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 19.05 Hub (ja / nein) Ja

Technischer Support