Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901022444 |
R901032852 |
R901041058 |
R901042645 |
R901042649 |
R901042652 |
R901047841 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSR3BA/LCG24K4V | 0.72 | 350 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSL3BA/LCG24K4V | 0.713 | 210 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSN3BA/LCG24K4V | 0.72 | 250 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSC3BA/ACG24K4V | 0.72 | 50 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSF3BA/ACG24K4V | 0.715 | 100 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSP3BA/LCG24K4V | 0.74 | 315 | ||
909.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | KBVSH3BA/ACG24K4V | 0.72 | 150 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 200 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Sollwert | Bei Sollwert = 0 wird der Maximaldruck eingestellt | Nenngröße | 3 | Betätigungsart | Pilotgesteuert |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | KBVS |
Devise | A | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften