Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Endabdeckung | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | geeignete Lager | g3 (mm) | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Höhe des Steges H2 (mm) | Lagersitz da (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36,513 - 55 | 133 | 4,674 | 210 | DKV100 | 105 | 23 | 255 | 70 | 70 | 1211-TVH|1309-TVH|20211-TVP|20309-TVP|21309-E1|2211-TVH|22211-E1|22309-E1|2309-TVH|1211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C3|2211-K-TVH-C3|22211-E1-K|1309-K-TVH-C3|21309-E1-K|22309-E1-K|2309-K-TVH-C3 | 12,5 | M16 | 18 | 28 | 100 | SNV100-F-L | ||
253.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 87,313 - 120 | 271 | 27,8 | 350 | DKV215 | 180 | 32 | 410 | 120 | 140 | 20224-MB|22224-E1|23224-E1-TVPB|1320-M|20320-MB|21320-E1-TVPB|22320-E1|2320-M|20224-K-MB-C3|22224-E1-K|23224-E1-K-TVPB|1320-K-M-C3|20320-K-MB-C3|21320-E1-K-TVPB|22320-E1-K|2320-K-M-C3 | 16 | M24 | 26 | 45 | 215 | SNV215-F-L | ||
55.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19,05 - 30 | 91 | 2,011 | 150 | DKV062 | 75 | 20 | 185 | 52 | 50 | 1206-K-TVH-C3|1206-TVH|1305-K-TVH-C3|1305-TVH|20206-K-TVP-C3|20206-TVP|20305-TVP|21305-E1-TVPB|2206-K-TVH-C3|2206-TVH|22206-E1|22206-E1-K|2305-K-TVH-C3|2305-TVH | 10,5 | M12 | 15 | 22 | 62 | SNV062-F-L | ||
56.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22,225 - 35 | 97 | 2,207 | 150 | DKV072 | 80 | 20 | 185 | 52 | 50 | 1207-K-TVH-C3|1207-TVH|1306-TVH|20207-K-TVPB-C3|20207-TVP|20306-TVP|21306-E1-TVPB|2207-K-TVH-C3|2207-TVH|22207-E1|22207-E1-K|2306-TVH|1306-K-TVH-C3|2306-K-TVH-C3 | 10,5 | M12 | 15 | 22 | 72 | SNV072-F-L | ||
59.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28,575 - 40 | 112 | 2,918 | 170 | DKV080 | 85 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1208-TVH|1307-TVH|20208-TVP|20307-TVP|21307-E1-TVPB|2208-TVH|22208-E1|2307-TVH|1208-K-TV-C3|20208-K-TVP-C3|2208-K-TVH-C3|22208-E1-K|1307-K-TVH-C3|21307-E1-K-TVPB|2307-K-TVH-C3 | 10,5 | M12 | 15 | 25 | 80 | SNV080-F-L | ||
65.29 € | 1 | auf Anfrage | 36,513 - 45 | 114 | 2,893 | 170 | DKV085 | 87 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1209-TVH|20209-TVP|2209-TVH|22209-E1|1209-K-TVH-C3|20209-K-TVP-C3|2209-K-TVH-C3|22209-E1-K | 12,5 | M12 | 15 | 25 | 85 | SNV085-F-L | ||
70.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31,75 - 50 | 117 | 3,263 | 170 | DKV090 | 100 | 20 | 205 | 60 | 60 | 1210-TVH|1308-TVH|20210-TVP|20308-TVP|21308-E1|2210-TVH|22210-E1|22308-E1|2308-TVH|1210-K-TVH-C3|20210-K-TVP-C3|2210-K-TVH-C3|22210-E1-K|1308-K-TVH-C3|21308-E1-K|22308-E1-K|2308-K-TVH-C3 | 12,5 | M12 | 15 | 25 | 90 | SNV090-F-L | ||
104.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41,275 - 60 | 139 | 4,859 | 210 | DKV110 | 110 | 23 | 255 | 70 | 70 | 1212-TVH|1310-TVH|20212-TVP|20310-TVP|21310-E1|2212-TVH|22212-E1|22310-E1|2310-TVH|1212-K-TVH-C3|20212-K-TVP-C3|2212-K-TVH-C3|22212-E1-K|1310-K-TVH-C3|21310-E1-K|22310-E1-K|2310-K-TVH-C3 | 12,5 | M16 | 18 | 30 | 110 | SNV110-F-L | ||
130.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47,625 - 65 | 155 | 6,618 | 230 | DKV120 | 115 | 23 | 275 | 80 | 80 | - | 12,5 | M16 | 18 | 30 | 120 | SNV120-F-L | ||
132.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 53,975 - 75 | 161 | 7,04 | 230 | DKV130 | 120 | 23 | 280 | 80 | 80 | - | 12,5 | M16 | 18 | 30 | 130 | SNV130-F-L | ||
167.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55,563 - 80 | 183 | 9,547 | 260 | DKV140 | 135 | 27 | 315 | 90 | 95 | 1216-TVH|20216-TVP|2216-TVH|22216-E1|1313-TVH|20313-MB|21313-E1|22313-E1|2313-TVH|1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K|1313-K-TVH-C3|20313-K-MB-C3|21313-E1-K|22313-E1-K|2313-K-TVH-C3 | 15 | M20 | 22 | 32 | 140 | SNV140-F-L | ||
179.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74,613 - 85 | 189 | 10,661 | 260 | DKV150 | 140 | 27 | 320 | 90 | 95 | 1217-TVH|20217-MB|2217-M|22217-E1|1314-M|20314-MB|21314-E1|22314-E1|2314-M|1217-K-TVH-C3|20217-K-MB-C3|2217-K-M-C3|22217-E1-K | 15 | M20 | 22 | 32 | 150 | SNV150-F-L | ||
203.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61,913 - 90 | 201 | 13,416 | 290 | DKV160 | 145 | 27 | 345 | 100 | 100 | 1218-TVH|20218-MB|2218-TVH|22218-E1|23218-E1|1315-M|20315-MB|21315-E1|22315-E1|2315-M|1218-K-TVH-C3|20218-K-MB-C3|2218-K-TVH-C3|22218-E1-K|23218-E1-K-TVPB|1315-K-M-C3|21315-E1-K|22315-E1-K|2315-K-M-C3 | 15 | M20 | 22 | 35 | 160 | SNV160-F-L | ||
264.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74,613 - 100 | 223 | 18,494 | 320 | DKV180 | 160 | 32 | 380 | 110 | 112 | 1220-M|20220-MB|2220-M|22220-E1|23220-E1-TVPB|1317-M|20317-MB|21317-E1|22317-E1|2317-M|1220-K-M-C3|20220-K-MB-C3|2220-K-M-C3|22220-E1-K|23220-E1-K-TVPB|1317-K-M-C3|21317-E1-K|22317-E1-K|2317-K-M-C3 | 16 | M24 | 26 | 40 | 180 | SNV180-F-L | ||
342.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79,375 - 90 | 229 | 20,767 | 320 | DKV160 | 155 | 32 | 380 | 110 | 112 | 1318-M|20318-MB|21318-E1|22318-E1|2318-M|1318-K-M-C3|20318-K-MB-C3|21318-E1-K|22318-E1-K|2318-K-M-C3 | 15 | M24 | 26 | 40 | 190 | SNV190-F-L |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 | Bau | Stehlager |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lochform | verjüngt | zylindrisch |
Gerätematerial (Details) | Gusseisen | Modell | Halbkreisförmig mit langer Basis | Modellreihen | SNV..-F-L |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Endabdeckung
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
geeignete Lager
g3(mm)
Schraubengröße für Befestigungsloch G.
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Höhe des Steges H2(mm)
Lagersitz da(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften