Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | Öl steuern | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/75XM | 1.54 | 75 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DZ 6 DP1-5X/25 | 1.62 | 25 | Keine | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210X | 1.58 | 210 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/25Y | 1.52 | 25 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
863.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/150XYV | 1.54 | 150 | Externe Öl und externe Öl | FKM | ||
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210XM | 1.56 | 210 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/25 | 1.5 | 25 | Keine | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DZ 6 DP3-5X/210Y | 1.68 | 210 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/75X | 1.54 | 75 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DZ 6 DP3-5X/75Y | 1.64 | 75 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/75Y | 1.56 | 75 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/150Y | 1.56 | 150 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210Y | 1.58 | 210 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/75 | 1.56 | 75 | Keine | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DZ 6 DP1-5X/75Y | 1.62 | 75 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210YM | 1.56 | 210 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
941.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DZ 6 DP3-5X/25 | 1.62 | 25 | Keine | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/25XYM | 1.52 | 25 | Externe Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210XY | 1.56 | 210 | Externe Öl und externe Öl | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/150XM | 1.54 | 150 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/210 | 1.6 | 210 | Keine | NBR | ||
740.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/75YM | 1.54 | 75 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/150 | 1.56 | 150 | Keine | NBR | ||
785.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/150X | 1.55 | 150 | Externe Öl und interne Öl | NBR | ||
989.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/315YM | 1.56 | 315 | Interne Öl und externe Öl | NBR | ||
989.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 6 DP2-5X/315XM | 1.56 | 315 | Externe Öl und interne Öl | NBR |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Max. Flow(L /min) | 60 | Ventil Ausführung | Drucksequenzventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 6 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Typ | DZ | Anschluss | Montage der Unterplatte |
Devise | 5X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Öl steuern
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften