Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Flow (L /min) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Vorsteuerventil | Nenngröße | Anschluss | Druckstufe in bar | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200YM | 3.76 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/200XY | 8.361 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,118.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/100YM | 3.74 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,427.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200X | 5.2 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/100Y | 8.3 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/100Y | 3.62 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,323.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200XM | 5.34 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,118.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200XM | 3.8 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/315Y | 8.26 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/315Y | 3.6 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/100 | 5.25 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 100 | Keine | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/100Y | 5.26 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 100 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200XY | 5.32 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/100 | 3.74 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 100 | Keine | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Drehknopf | DZ 30-1-5X/200Y | 8.34 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Drehknopf | DZ 30-1-5X/200XY | 8.36 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200XY | 5.24 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/200Y | 3.581 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/200 | 3.62 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Keine | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200 | 5.2 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Keine | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200Y | 5.26 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/200 | 8.3 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 200 | Keine | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/315Y | 5.22 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
480.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZC 2-5X/200 | 1.1 | Vorsteuerventil ohne Hauptspuleneinsatz | Keine | - | 200 | Keine | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200 | 5.35 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Keine | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200 | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Keine | ||
1,118.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/315YM | 3.66 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Drehknopf | DZ 30-1-5X/315Y | 8.4 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 315 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/200XY | 3.64 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/200X | 3.6 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200X | 3.681 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200Y | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,323.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200YM | 5.4 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,469.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Drehknopf | DZ 20-1-5X/200Y | 5.28 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 30-2-5X/200Y | 8.24 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 200 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,264.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Drehknopf | DZ 10-1-5X/200XY | 3.7 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,819.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | Drehknopf | DZ 30-1-5X/315XY | 8.3 | Keine | 32 | Montage der Unterplatte | 315 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,118.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10-2-5X/200XYM | 3.65 | Keine | 10 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,323.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 20-2-5X/200XYM | 5.3 | Keine | 25 | Montage der Unterplatte | 200 | Externe Öl und externe Öl |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 31.5 | Ventil Ausführung | Drucksequenzventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Betätigungsart | Pilotgesteuert | Typ | DZ | Devise | 5X |
Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Flow(L /min)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Vorsteuerventil
Nenngröße
Anschluss
Druckstufe in bar
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften