Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900500457 |
R900500987 |
R900501762 |
R900501853 |
R900501970 |
R900502064 |
R900502104 |
R900502152 |
R900502317 |
R900502958 |
R900503202 |
R900503242 |
R900503449 |
R900505068 |
R900512374 |
R900514832 |
R900517588 |
R900599686 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/75 | 3.11 | 75 | Keine | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/75YM | 3.1 | 75 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/210 | 3.12 | 210 | Keine | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/150XM | 3.1 | 150 | Externe Öl und interne Öl | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/150XYM | 3.1 | 150 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/150XY | 3.1 | 150 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/210XY | 3.12 | 210 | Externe Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DZ 10 DP1-4X/75Y | 3.2 | 75 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/75XY | 3.12 | 75 | Externe Öl und externe Öl | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/75XM | 3.1 | 75 | Externe Öl und interne Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/75Y | 3.1 | 75 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/150Y | 3.08 | 150 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/25Y | 3.1 | 25 | Interne Öl und externe Öl | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/150YM | 3.1 | 150 | Interne Öl und externe Öl | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/25YM | 3.09 | 25 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DZ 10 DP1-4X/75X | 3.18 | 75 | Keine | ||
981.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/210YM | 3.12 | 210 | Interne Öl und externe Öl | ||
1,053.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DZ 10 DP2-4X/210Y | 3.121 | 210 | Interne Öl und externe Öl |
Loading...
Max Operating Pressure(MPa) | 21 | Max. Flow(L /min) | 80 | Ventil Ausführung | Drucksequenzventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 10 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Typ | DZ | Anschluss | Montage der Unterplatte |
Devise | 4X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften