Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JS70-8-8-SM |
1JS70-12-12-SM |
1JS70-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 67 | 0.176 | -08 | 24 | 22 | 13/16x16 | 33 | 63.5 | -08 | ||
85.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 84 | 0.511 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 45 | 41 | -12 | ||
117.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 98 | 0.473 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 53 | 41 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | Gemeinsamen Namen | ORFS |
Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter - langes Design | Verbindungstyp | JS | Montageserie | 70 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften