Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1JM73-20-16-SM
Nenn-Ø(mm) | 25 | A(mm) | 89 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.507 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -20 |
Anschluss | ORFS | Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-1-S - SAE J516 |
W | 46 | Durchmesser des Gewindes UNF | 1-11/16x12 | B(mm) | 39 |
Beschreibung des Anschlussart | ORFS-Gewindestift | Verbindungstyp | JM | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 28 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Schlauchanschlussgröße | -16 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JM73, die Teilenummer ist 1JM73-20-16-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1JM73-20-16-SM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften