DICHTOMATIK Usit-Ring NBR Ausführung USS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067004007
0067089096
0067089100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Dicke t
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
1 5 Arbeitstage 018.714
1 auf Anfrage 02.310.3715.88
1 5 Arbeitstage 0.0011.510.716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design USS Ausführung Selbstzentrierend Zolltarifgewichtseinheit kg
Shorehärte 70 Temperaturbereich von / bis(°C) -30 bis +100 Typ USIT-Ring
Anzahl 40169300 Technisches Material NBR Zolltarifgewicht pro 1
Basisfarbe Schwarz Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support