DICHTOMATIK Usit-Ring NBR Ausführung US

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067024706
0067024707
0067024708
0067024709
0067024711
0067035454
0067035455
0067035893
0067035894
0067036059
0067036060
0067036061
0067037654
0067037698
0067038392
0067038660
0067039320
0067039489
0067040576
0067044013
0067044014
0067044015
0067044738
0067055948
0067063951
0067065026
0067068905
0067068906
0067068907
0067068908
0067068910
0067068934
0067068942
0067069181
0067069182
0067069185
0067069186
0067069187
0067069188
0067069190
0067069191
0067069232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Dicke t
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Zolltarifgewicht pro Durchmesser D.
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 0.005231139

-

1 5 Arbeitstage 014.117.2

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.518124.7

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.516.710024

4.15 €

1 5 Arbeitstage 0.005228.7137

2.77 €

1 5 Arbeitstage 0.0011.512.7118

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.514118.7

-

1 5 Arbeitstage 0.004224.7132

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.517.4124

2.18 €

1 5 Arbeitstage 016.7111

-

1 5 Arbeitstage 015.7110

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.510.7118

-

1 5 Arbeitstage 0.01226.7135

-

1 5 Arbeitstage 0.386222.710030

-

1 5 Arbeitstage 0.006233.7142

2.23 €

1 5 Arbeitstage 018.7113

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.514.7122

2.18 €

1 5 Arbeitstage 017.3110.2

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.510.7117

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.510.7116

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.518.710026

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.520.7128

-

1 5 Arbeitstage 0.001210.35116

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.512.7120

-

1 5 Arbeitstage 0.0042.521.5128.7

2.18 €

1 5 Arbeitstage 0.24816.710010

-

1 5 Arbeitstage 014.517

-

1 5 Arbeitstage 0.2315.71009

-

1 5 Arbeitstage 0.618.510013.4

-

1 5 Arbeitstage 018.7114

-

1 5 Arbeitstage 01.223.0516.35

-

1 5 Arbeitstage 013.617.5

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.516.7123

1.80 €

1 5 Arbeitstage 0.00116.219.2

-

1 5 Arbeitstage 01.2510.4114.7

-

1 5 Arbeitstage 018.7116

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.511.4116.3

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.513.7120

-

1 5 Arbeitstage 0.0021.513.7122

1.28 €

1 5 Arbeitstage 0.0021.516122.7

-

1 5 Arbeitstage 0.0251.522.5128

-

1 5 Arbeitstage 0.0011.258.3112.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design US Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 70
Temperaturbereich von / bis(°C) -30 bis +100 Typ USIT-Ring Anzahl 40169300
Technisches Material NBR Basisfarbe Schwarz Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support