BOSCH REXROTH Druckmessumformer HM20-2X

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901342023
R901342026
R901342027
R901342033
R901342034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufenstange Derzeitiger Verbrauch

521.92 €

1 5 Arbeitstage 0.0650Spannung 0,1 bis 10 V.

521.92 €

1 5 Arbeitstage 0.061250Stromausgang 4 bis 20 mA

521.92 €

1 5 Arbeitstage 0.061250Spannung 0,1 bis 10 V.

521.92 €

1 5 Arbeitstage 0.02400Stromausgang 4 bis 20 mA

521.92 €

1 5 Arbeitstage 0.06400Spannung 0,1 bis 10 V.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätestecker Gerätestecker, 4-polig, M12 × 1 Zolltarifgewichtseinheit kg Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +85
Typ HM20 Devise 2X Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 90262020 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support