Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901057912 |
R901057913 |
R901057914 |
R901057916 |
R901057918 |
R901057920 |
R901088809 |
R901088810 |
R901088811 |
R901088812 |
R901088813 |
R901088814 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Temperatur | Zolltarifgewicht (kg) | Stablänge L. (mm) | Minimaler Kontaktschaltpunkt L1 (mm) | Maximaler Kontaktschaltpunkt L2 (mm) | Elektrischer Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/090F030S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0.06 | 125 | 90 | 30 | Gerätestecker 04pol M12 × 1 | ||
215.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/120F050S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0.064 | 155 | 120 | 50 | Gerätestecker 04pol M12 × 3 | ||
215.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/165F085S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0.069 | 200 | 165 | 85 | Gerätestecker 04pol M12 × 5 | ||
460.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/090F030S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.142 | 125 | 90 | 30 | Gerätestecker 04pol M12 × 7 | ||
498.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/120F050S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.147 | 155 | 120 | 50 | Gerätestecker 04pol M12 × 9 | ||
455.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/165F085S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.15 | 200 | 165 | 85 | Gerätestecker 04pol M12 × 11 | ||
337.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/090F060S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0 | 125 | 90 | 60 | Gerätestecker 04pol M12 × 2 | ||
285.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/120F090S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0.065 | 155 | 120 | 90 | Gerätestecker 04pol M12 × 4 | ||
274.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/165F135S-K24 | Ohne Schaltkontakt | 0.08 | 200 | 165 | 135 | Gerätestecker 04pol M12 × 6 | ||
512.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/090F060S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.169 | 125 | 90 | 60 | Gerätestecker 04pol M12 × 8 | ||
529.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/120F090S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.15 | 155 | 120 | 90 | Gerätestecker 04pol M12 × 10 | ||
465.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | ABZMS-35-1X/165F135S-T70F-K24 | Schalten Sie den Kontakt NCC auf 70 °C. | 0.149 | 200 | 165 | 135 | Gerätestecker 04pol M12 × 12 |
Loading...
maximaler Betriebsdruck bar | 1 | Schaltkontakt L2 | NOC | Ausführung | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Filter | ohne | Typ | ABZMS |
Schaltkontakt L1 | NCC | Devise | 1X | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 90261089 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Option 1 | ohne |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Temperatur
Zolltarifgewicht(kg)
Stablänge L.(mm)
Minimaler Kontaktschaltpunkt L1(mm)
Maximaler Kontaktschaltpunkt L2(mm)
Elektrischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften