BOSCH REXROTH Schwimmerschalter ABZMS-35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901113688
R901113694
R901113712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Schaltkontakt L2 Temperatur Zolltarifgewicht
(kg)
Stablänge L.
(mm)
Minimaler Kontaktschaltpunkt L1
(mm)
Maximaler Kontaktschaltpunkt L2
(mm)
Schaltkontakt L1 Anzeige

1,715.91 €

1 5 Arbeitstage ABZMS-37-1X/0370-03-M-K24NOCohne Temperatur1.28370220140NCCmit Temperaturanzeige und Kontrolleinheit

2,732.20 €

1 5 Arbeitstage ABZMS-37-1X/0500-03-M-K24NOCohne Temperatur2.6500280160NCCmit Temperaturanzeige und Kontrolleinheit

3,063.58 €

1 5 Arbeitstage ABZMS-37-1X/0370-03-R-K24analogmit Widerstandsthermometer1.22370220140analogmit Temperaturanzeige Ebene und Temperatur mit Analogausgang (Spannung) 4 bis 20 mA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

maximaler Betriebsdruck bar 1 Ausführung 37 Zolltarifgewichtseinheit kg
Elektrischer Anschluss Gerätestecker 04pol M12 × 1 Typ ABZMS Devise 1X
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 90261089 Filter in & mgr; m 3
Herkunftsland des Zolltarifs DE Option 1 mit Adapterflansch Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support