Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Strom (A) | Design | Anzahl der Pole | Zolltarifgewicht (kg) | Anschluss | Kabelverschraubung | Norm | Spannung V/Hz | Schutzklasse nach EN 60529 | Schaltungsart | Typ | Anschluss | Grundfarbe | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Abgewinkelter Steckverbinder | 7 | 0.051 | Crimpanschluss | PG 11 | EN 175201-804 | 250 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 7P | 6-polig + PE | Grau | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.04 | Würfel 28 × 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 3P | 2-polig + PE | Braun | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.04 | Würfel 28 × 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Runder Stecker | 7 | 0.05 | Rund 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 7P | 6-polig + PE | Schwarz | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Runder Stecker | 4 | 0.026 | M12 x 1, gerade | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 4P | 4-polig | Schwarz | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.5 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.41 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 5 m Kabel | EN 175301-803 | 230 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.436 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 5 m Kabel | EN 175301-803 | 90 ... 130 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.44 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 5 m Kabel | EN 175301-803 | 24 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige und Z-Dioden-Schutzschaltung | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.278 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 3 m Kabel | EN 175301-803 | 24 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige und Z-Dioden-Schutzschaltung | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.278 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 3 m Kabel | EN 175301-803 | 90 ... 130 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85444290 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Runder Stecker | 12 | 0.65 | Crimpanschluss | Mit Kabel | DIN 43651 | < 50 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 12P | 11-polig + PE | Schwarz | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.051 | Würfel 28 × 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.052 | Würfel 28 × 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige und Gleichrichter | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.463 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 5 m Kabel | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Runder Stecker | 4 | 0.026 | M12 x 1, abgewinkelt | PG 9 | DIN43563 | 250 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 4P | 4-polig | Schwarz | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.446 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 5 m Kabel | EN 175301-805 | 24DC | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.86 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 10 m Kabel | EN 175301-804 | 12 ... 240 | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.89 | Würfel 27 × 27 mm | Mit 10 m Kabel | EN 175301-806 | 24DC | IP 67 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85444290 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Runder Stecker | 7 | 0.088 | Rund 28,6 mm | PG 11 | DIN43563 | 24 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 7P | 6-polig + PE | Silbern | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.053 | Würfel 28 × 28 mm | NPT 1/2" | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Gleichrichter | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.029 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 3P | 2-polig + PE | Grau | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.029 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.031 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 250 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Ohne Schaltung | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.039 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 12 ... 240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.04 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Gleichrichter | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.037 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 24 ± 10% | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige und Z-Dioden-Schutzschaltung | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.037 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 24 ± 10% | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Leuchtanzeige und Diode | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Großer kubischer Stecker | 3 | 0.041 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803 | 80...240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeige und Gleichrichter | 3P | 2-polig + PE | Schwarz | 85369010 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.04 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 6...14 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 2 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85366990 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.037 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 36...60 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 2 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.038 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 90 ... 130 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 2 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.039 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 180...240 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 2 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.039 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 16...36 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 1 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Großer kubischer Stecker | 4 | 0.04 | Würfel 28 × 28 mm | M16 x 1.5 | EN 175301-803A | 16...36 | IP 65 mit montierter und Sockel geschraubt | Mit Lichtanzeigen an den Anschlüssen 2 und 3 | 4P | 3-polig + PE | Schwarz | 85369010 | CZ |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Sortieren | Sockel | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Strom(A)
Design
Anzahl der Pole
Zolltarifgewicht(kg)
Anschluss
Kabelverschraubung
Norm
Spannung V/Hz
Schutzklasse nach EN 60529
Schaltungsart
Typ
Anschluss
Grundfarbe
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften