Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SYK 20 TF |
SYK 25 TF |
SYK 40 TF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Anzahl der Befestigungslöcher | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Lochform | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Modell | Code | Schutzkappe | B (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | 6550 | 2 | 0.253 | 64.5 | 96.5 | SYK 504 | 18.3 | 12.7 | 12 | zylindrisch | 12 | 126 | 21 | 64.5 | zylindrisch | YAR 204-2F | ECY 204 | 31 | 17.5 | 10 | ||
34.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 1 | 0.306 | 71 | 105.5 | SYK 505 | 19.8 | 14 | 17.5 | verjüngt | 12 | 134 | 32 | 36.5 | verjüngt | YAR 205-2F | ECY 205 | 34.1 | 17.5 | 10 | ||
55.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1 | 0.875 | 99.5 | 136 | SYK 508 | 30.2 | 30.7 | 21.5 | verjüngt | 14.5 | 176 | 30 | 49.2 | verjüngt | YAR 208-2F | ECY 208 | 49.2 | 21.5 | 12 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Gewichtseinheit | kg | Modellreihen | SYK..TF |
Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Befestigungslöcher
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Lochform
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Modell
Code
Schutzkappe
B(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
G(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften