Gelenkköpfe mit Innengewinde / 0066355980000 / mit Dichtlippe / Maßreihe E / Wartung erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0066355980000

Teilenummer
0066355980000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde Statische Traglast radial(N) 194000
Tragzahl(kN) 99100 Höhe h1(mm) 142 Zolltarif - Gewicht(kg) 2.028
lichte Höhe r1s min.(mm) 0.6 Schultermaß Maß (d1)(mm) 45 Design Stab
lichte Höhe(mm) 0.043-0.12 Neigungswinkel(°) 7 Befestigungsart Innengewinde
Durchmesser d5(mm) 65 Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Zentral Länge l7(mm) 48 Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Durchmesser d2(mm) 92 Gesamthöhe l4(mm) 188 Zolltarif - Anzahl 84833080
Breite C (mm)(mm) 23 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Breite B(mm) 28
Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Höhe l5(mm) 18 Durchmesser W.(mm) 55
Toleranz, Durchmesser d1(mm) -0.012 Modellreihen GIR.. Zoll / Metrik Metrisch
Durchmesser dk(mm) 53 Durchmesser d4(mm) 52 Faden l3(mm) 65
Faden M39x3 Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN Durchmesser D.(mm) 62

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / 0066355980000 / mit Dichtlippe / Maßreihe E / Wartung erforderlich, die Teilenummer ist 0066355980000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066355980000.

Technischer Support