DICHTOMATIK Verschlusskappe, Version VER01

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067024173
0067024174
0067024175
0067024249
0067024383
0067025954
0067034908
0067034909
0067036520
0067037673
0067056185
0067056946
0067058906
0067058908
0067058909
0067058910
0067058911
0067058912
0067058913
0067058915
0067058917
0067058918
0067058919
0067058921
0067058922
0067058923
0067070485
0067070491
0067070494
0067070495
0067070498
0067070499
0067070503
0067070505
0067070506
0067070509
0067070510
0067070511
0067070512
0067070513
0067084187
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Dicke s
(mm)
Durchmesser D.
(mm)

10.92 €

1 5 Arbeitstage 0.0241047

11.69 €

1 5 Arbeitstage 0.0291052

16.05 €

1 5 Arbeitstage 0.048972

8.89 €

1 5 Arbeitstage 0.011835

17.26 €

1 5 Arbeitstage 0.0671280

20.51 €

1 5 Arbeitstage 0.0821290

9.69 €

1 5 Arbeitstage 0.012740

16.05 €

1 5 Arbeitstage 0.0571275

11.69 €

1 5 Arbeitstage 0.0321055

13.83 €

1 5 Arbeitstage 0.036862

8.89 €

1 5 Arbeitstage 0.0129.532

7.83 €

1 5 Arbeitstage 0.007728

7.54 €

1 5 Arbeitstage 0.004722

7.83 €

1 5 Arbeitstage 0.01830

9.69 €

1 5 Arbeitstage 0.0141037

9.89 €

1 5 Arbeitstage 0.0199.542

10.92 €

1 5 Arbeitstage 0.026.547

11.69 €

1 5 Arbeitstage 0.0236.552

15.45 €

1 5 Arbeitstage 0.042868

19.55 €

1 5 Arbeitstage 0.0731285

22.72 €

1 5 Arbeitstage 0.11412100

24.12 €

1 5 Arbeitstage 0.11112110

25.57 €

1 5 Arbeitstage 0.13812120

29.58 €

1 5 Arbeitstage 0.15712130

29.91 €

1 5 Arbeitstage 0.18915140

41.55 €

1 5 Arbeitstage 0.2615150

8.14 €

1 5 Arbeitstage 0.001416

7.54 €

1 5 Arbeitstage 0.003422

8.89 €

1 5 Arbeitstage 0.009732

8.89 €

1 5 Arbeitstage 0.01735

9.89 €

1 5 Arbeitstage 0.014742

10.92 €

1 5 Arbeitstage 0.02747

11.69 €

1 5 Arbeitstage 0.024752

13.83 €

1 5 Arbeitstage 0.033762

13.83 €

1 5 Arbeitstage 0.0391062

16.05 €

1 5 Arbeitstage 0.0521072

17.26 €

1 5 Arbeitstage 0.061080

20.51 €

1 5 Arbeitstage 0.0761090

22.72 €

1 5 Arbeitstage 0.0910100

24.12 €

1 5 Arbeitstage 0.10810110

8.89 €

1 5 Arbeitstage 0.0084.535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design VER 01 Gewicht pro 1 Shorehärte 70
Gewichtseinheit kg Anzahl 40169991 Temperaturbereich von / bis(°C) -30 bis +100
Typ Abdichtungskappe Herkunftsland TW Technisches Material NBR
Basisfarbe Schwarz

Technischer Support