DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049427133
0049427551
0049427842
0049428135
0049428140
0049430584
0049430586
0049430587
0049430588
0049430589
0049430610
0049430611
0049430612
0049432094
0049432095
0049432096
0049432097
0049432098
0049432099
0049433578
0049433579
0049433650
0049436022
0049436023
0049436024
0049436025
0049436026
0049436525
0049436542
0049436544
0049436755
0049436869
0049438243
0049438244
0049440540
0049442471
0067123603
0067123606
0067123633
0067123635
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Norm Dicke s
(mm)
Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
1 5 Arbeitstage 33 - 360.0013910.5DIN 37607.9131
1 5 Arbeitstage 38 - 430.014613DIN 37609.5136
1 5 Arbeitstage 4.5 - 5.50.00185.2DIN 37643.914
1 5 Arbeitstage 68 - 730.017515.5DIN 376011.3163
1 5 Arbeitstage 17.5 - 190.001227.7DIN 37605.6116
1 5 Arbeitstage 53 - 580.015913DIN 37609.5149
1 5 Arbeitstage 105 - 1150.0311318DIN 376013.1199
1 5 Arbeitstage 88 - 930.029315.5DIN 376011.3181
1 5 Arbeitstage 98 - 1050.0210215.5DIN 376011.3190
1 5 Arbeitstage 78 - 830.028415.5DIN 376011.3172
1 5 Arbeitstage 63 - 680.016813DIN 37609.5158
1 5 Arbeitstage 43 - 480.015013DIN 37609.5140
1 5 Arbeitstage 93 - 980.029715.5DIN 376011.3185
1 5 Arbeitstage 83 - 880.028815.5DIN 376711.3176
1 5 Arbeitstage 27 - 290.0013310.5DIN 37637.9125
1 5 Arbeitstage 58 - 630.016413DIN 37609.5154
1 5 Arbeitstage 135 - 1450.0414018DIN 376013.11126
1 5 Arbeitstage 11.5 - 13.50.00116.57.7DIN 37605.6110.5
1 5 Arbeitstage 24 - 270.0013010.5DIN 37607.9122
1 5 Arbeitstage 36 - 380.0014210.5DIN 37607.9134
1 5 Arbeitstage 5.5 - 6.50.00195.2DIN 37603.91005
1 5 Arbeitstage 48 - 530.015513DIN 37609.5145
1 5 Arbeitstage 9.5 - 11.50.001157.7DIN 37605.619
1 5 Arbeitstage 15.5 - 17.50.001207.7DIN 37605.6114
1 5 Arbeitstage 73 - 780.017915.5DIN 376011.3167
1 5 Arbeitstage 125 - 1350.0313118DIN 376013.11117
1 5 Arbeitstage 195 - 2100.0719620.5DIN 3760151180
1 5 Arbeitstage 31 - 330.0013710.5DIN 37607.9129
1 5 Arbeitstage 155 - 1650.0516020.5DIN 3760151144
1 5 Arbeitstage 175 - 1850.0617820.5DIN 3760151162
1 5 Arbeitstage 29 - 310.0013510.5DIN 37607.9127
1 5 Arbeitstage 145 - 1550.0414918DIN 376013.11135
1 5 Arbeitstage 6.5 - 80.001105.2DIN 37653.916
1 auf Anfrage 8 - 9.50.001115.2DIN 37663.917
1 5 Arbeitstage 115 - 1250.0312218DIN 376013.11108
1 5 Arbeitstage 21 - 240.0012810.5DIN 37627.9120
1 5 Arbeitstage 13.5 - 15.50.00118.57.7DIN 37605.6112.5
1 5 Arbeitstage 19 - 210.0012610.5DIN 37607.9118
1 5 Arbeitstage 165 - 1750.0616920.5DIN 3760151153
1 5 Arbeitstage 185 - 1950.0618720.5DIN 3761151171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design S Zolltarifgewichtseinheit kg Typ Axialwellendichtung
Technisches Material NBR Anzahl 40169300 Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support