DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049426410
0049427136
0049427137
0049427138
0049427139
0049427552
0049428132
0049428133
0049428137
0049430639
0049430650
0049430651
0049430652
0049430653
0049431018
0049432672
0049432673
0049432674
0049432675
0049432676
0049432677
0049432877
0049432878
0049432880
0049432881
0049432882
0049432883
0049433558
0049433600
0049433605
0049433609
0049433614
0049433615
0049433616
0049434630
0049434631
0049435012
0049435870
0049436021
0049436526
0049436528
0049436529
0049436540
0049436541
0049436754
0049437997
0049438242
0049441050
0049450708
0067016684
0067016685
0067026265
0067026266
0067027384
0067027473
0067035010
0067035045
0067071773
0067123483
0067123488
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Dicke s
(mm)
Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs

-

1 5 Arbeitstage 115 - 1250.0212212.87.91108TW

-

1 5 Arbeitstage 530 - 5800.415252514.31495TW

-

1 5 Arbeitstage 265 - 2900.22772514.31247TW

-

1 5 Arbeitstage 195 - 2100.0519614.591180TW

-

1 5 Arbeitstage 29 - 310.001357.54.7127TW

-

1 5 Arbeitstage 155 - 1650.0416014.591144TW

-

1 5 Arbeitstage 185 - 1950.0518714.591171TW

-

1 5 Arbeitstage 24 - 270.001307.54.7122TW

-

1 5 Arbeitstage 68 - 730.0175116.8163TW

-

1 5 Arbeitstage 63 - 680.016895.5158TW

-

1 5 Arbeitstage 480 - 5300.344802514.31450TW

-

1 5 Arbeitstage 3.5 - 4.50.0017.23.72.41003.2TW

-

1 5 Arbeitstage 78 - 830.0184116.8172TW

-

1 5 Arbeitstage 33 - 360.001397.54.7131TW

-

1 5 Arbeitstage 83 - 880.0188116.8176TW

-

1 5 Arbeitstage 290 - 3100.223002514.31270TW

-

1 5 Arbeitstage 105 - 1150.0211312.87.9199TW

-

1 5 Arbeitstage 19 - 210.001267.54.7118TW

-

1 5 Arbeitstage 36 - 380.001427.54.7134TW

-

1 5 Arbeitstage 5.5 - 6.50.00193.72.415TW

-

1 5 Arbeitstage 88 - 930.0193116.8181TW

-

1 5 Arbeitstage 235 - 2650.182552514.31225TW

-

1 5 Arbeitstage 43 - 480.0015095.5140TW

-

1 5 Arbeitstage 165 - 1750.0416914.591153TW

-

1 5 Arbeitstage 210 - 2350.162282514.31198TW

-

1 5 Arbeitstage 390 - 4300.283902514.31360TW

-

1 5 Arbeitstage 580 - 6300.45702514.31540TW

-

1 5 Arbeitstage 15.5 - 17.50.001205.53.410014TW

-

1 5 Arbeitstage 48 - 530.0015595.5145TW

-

1 5 Arbeitstage 13.5 - 15.50.00118.55.53.4112.5TW

-

1 5 Arbeitstage 31 - 330.001377.54.7129TW

-

1 5 Arbeitstage 125 - 1350.0313112.87.91117TW

-

1 5 Arbeitstage 98 - 1050.01102116.8190TW

-

1 5 Arbeitstage 630 - 6650.486302514.31600TW

-

1 5 Arbeitstage 135 - 1450.0314012.87.91126TW

-

1 5 Arbeitstage 6.5 - 80.001103.72.416TW

-

1 5 Arbeitstage 4.5 - 5.50.00183.72.414TW

-

1 5 Arbeitstage 335 - 3650.263452514.31315TW

-

1 5 Arbeitstage 145 - 1550.0314912.87.91135TW

-

1 5 Arbeitstage 53 - 580.015995.5149TW

-

1 5 Arbeitstage 310 - 3350.233222514.31292TW

-

1 5 Arbeitstage 17.5 - 190.001225.53.410016TW

-

1 5 Arbeitstage 21 - 240.001287.54.7120TW

-

1 5 Arbeitstage 38 - 430.0014695.5136TW

-

1 5 Arbeitstage 93 - 980.0197116.8185TW

-

1 5 Arbeitstage 190 - 2100.152102514.31180TW

-

1 5 Arbeitstage 175 - 1850.0517814.591162TW

-

1 5 Arbeitstage 365 - 3900.263672514.31337TW

-

1 5 Arbeitstage 73 - 780.0179116.8167TW

-

1 5 Arbeitstage 785 - 8300.67752514.31745IT

-

1 5 Arbeitstage 830 - 8750.68152514.31785IT

-

1 5 Arbeitstage 705 - 7450.57002514.31670IT

-

1 5 Arbeitstage 875 - 9200.568552514.31825IT

-

1 5 Arbeitstage 665 - 7050.56602514.31630IT

-

1 5 Arbeitstage 965 - 10150.79402514.31910IT

-

1 5 Arbeitstage 920 - 9650.658952514.31865IT

-

1 5 Arbeitstage 1065 - 11150.7610302514.311000IT

-

1 5 Arbeitstage 1015 - 106509852514.31955IT

-

1 5 Arbeitstage 2.7 - 3.50.0015.532.112.5TW

-

1 5 Arbeitstage 8 - 9.50.001113.72.417TW

Loading...

Grundlegende Informationen

Design A Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 3760
Typ Axialwellendichtung Technisches Material NBR Anzahl 40169300

Technischer Support