Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0067080349
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::100 | Gleitgeschwindigkeit m/s | 0.5 | Design | SNI 39 |
---|---|---|---|---|---|
Wirksamkeit | Einfachwirkend | Ausführung | Asymmetrisch | Zolltarifgewicht(kg) | 0.033 |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 95 | Durchmesser D.(mm) | 115 |
Breite(mm) | 12 | Typ | Stab | Dicke s(mm) | 115 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Durchmesser d(mm) | 100 | Technisches Material | TPU |
Anzahl | 84129080 | Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 39, die Teilenummer ist 0067080349.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067080349.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften