Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.004 | 40 | 8 | 40 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.013 | 65 | 10 | 65 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.033 | 80 | 12 | 80 | 70 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.006 | 40 | 10 | 40 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.011 | 55 | 10 | 55 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 30 | 10 | 30 | 20 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.02 | 75 | 10 | 75 | 55 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.026 | 100 | 10 | 100 | 80 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.006 | 42 | 10 | 42 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.016 | 70 | 12 | 70 | 55 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.02 | 85 | 12 | 85 | 70 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.024 | 95 | 12 | 95 | 80 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.032 | 100 | 12 | 100 | 80 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.009 | 60 | 10 | 60 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0 | 12 | 6 | 12 | 5 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.001 | 15 | 8 | 15 | 6 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0 | 16 | 6 | 16 | 8 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 16 | 6 | 16 | 10 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.004 | 18 | 5.5 | 18 | 10 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.001 | 20 | 8 | 20 | 10 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.001 | 18 | 6 | 18 | 12 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.001 | 20 | 8 | 20 | 12 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 22 | 8 | 22 | 12 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 25 | 8 | 25 | 15 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.006 | 22 | 4 | 22 | 16 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 28 | 8 | 28 | 20 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 30 | 8 | 30 | 20 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.004 | 30 | 10 | 30 | 22 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 32 | 8 | 32 | 22 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 33 | 7 | 33 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 35 | 8 | 35 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.007 | 40 | 10 | 40 | 25 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 36 | 6 | 36 | 27 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.002 | 36 | 5 | 36 | 28 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.004 | 38 | 8 | 38 | 28 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.006 | 40 | 10 | 40 | 28 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.007 | 37 | 6 | 37 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 38 | 7 | 38 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.008 | 45 | 10 | 45 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.012 | 50 | 10 | 50 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.014 | 50 | 12 | 50 | 30 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 40 | 7 | 40 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 40 | 8 | 40 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.005 | 42 | 10 | 42 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.008 | 45 | 10 | 45 | 32 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 43 | 7 | 43 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.006 | 45 | 10 | 45 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.009 | 50 | 10 | 50 | 35 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.003 | 45 | 6 | 45 | 38 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.008 | 50 | 10 | 50 | 38 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.007 | 50 | 10 | 50 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.015 | 60 | 10 | 60 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.023 | 65 | 12 | 65 | 40 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.004 | 50 | 8 | 50 | 42 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.007 | 55 | 10 | 55 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.01 | 60 | 10 | 60 | 45 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.011 | 63 | 10 | 63 | 50 | 84129080 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | SN 25 | 0.022 | 70 | 10 | 70 | 50 | 84129080 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::100 | Gleitgeschwindigkeit m/s | 0.5 | Wirksamkeit | Einfachwirkend |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Symmetrisch | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 95 |
Typ | Kolbendichtung | Stab | Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | TPU |
Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften