DICHTOMATIK O-Ring-Sortimentskasten G, zöllig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067034823

Teilenummer
0067034823
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gewicht(kg) 70.72
Ausführung A - Zoll Standard Gewicht pro 100 Shorehärte 70
Gewichtseinheit kg Anzahl 40169300 Norm DIN ISO 3601-1
Gehäusefarbe Rot Typ O-Ring - Kiste Inhaltsverzeichnis 30 Dimensionen (340 Stück)
Herkunftsland CN Basisfarbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK O-Ring-Sortimentskasten G, zöllig, die Teilenummer ist 0067034823.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067034823.

Technischer Support