DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung AS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049380705
0049380709
0049383044
0049383061
0049383062
0049383065
0049383067
0049383069
0049383071
0049383072
0049383073
0049383074
0049383077
0049383087
0049383093
0049383094
0049383096
0049383097
0049383099
0049383105
0049383152
0049383153
0049383178
0049383202
0049383209
0049383250
0049383283
0049383291
0049383300
0049383304
0049383308
0049383315
0049383321
0049383323
0049383327
0049383337
0049383342
0049383356
0049383359
0049383363
0049383366
0049383398
0049383400
0049383404
0049383464
0049383467
0049383468
0049383472
0049383483
0049383485
0049383489
0049383491
0049383493
0049383504
0049383512
0049383517
0049383525
0049383528
0049383529
0049383535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Ausführung Zolltarifgewicht
(kg)
Shorehärte Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
Grundfarbe Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

64.42 €

1 5 Arbeitstage - Überprüfung der CD-Spezifikationen ~-0.13370160121130Schwarz84879090CN

12.71 €

1 5 Arbeitstage - Verteile das Innere in die Serie ~-0.00870327112Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage Karn ~-0.04706510140Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.012704010125Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --2.4770521010025Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.01970527128Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01170477134Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01570508135Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.02470628140Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.01570557142Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.01570558142Schwarz84879090CN

17.91 €

1 5 Arbeitstage --0.01170575.5145Schwarz84879090CN

22.89 €

1 5 Arbeitstage --0.032707210154Schwarz84879090CN

32.45 €

1 5 Arbeitstage --0.0487010010178Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.00770367125Schwarz84879090CN

14.12 €

1 5 Arbeitstage --0.0170427125Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.02705410138Schwarz84879090CN

24.68 €

1 5 Arbeitstage --0.04370807140Schwarz84879090CN

22.89 €

1 5 Arbeitstage --0.02170758165Schwarz84879090CN

22.89 €

1 5 Arbeitstage --0.03170758155Schwarz84879090CN

14.12 €

1 5 Arbeitstage --0.019704510128Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01570477128Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.022705510135Schwarz84879090CN

22.08 €

1 5 Arbeitstage --0.058706810142Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.027706210145Schwarz84879090CN

27.92 €

1 5 Arbeitstage --0.058708513165Schwarz84879090TW

11.20 €

1 5 Arbeitstage --0.00570286117Schwarz84879090CN

17.91 €

1 5 Arbeitstage --0.023705810140Schwarz84879090CN

11.20 €

1 5 Arbeitstage --0.01670306120Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.01170388120Schwarz84879090CN

12.71 €

1 5 Arbeitstage --0.0170357121Schwarz84879090CN

12.71 €

1 5 Arbeitstage --0.00770357123Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.00770405125Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.01270408125Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.022705010125Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01370467130Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.01970528132Schwarz84879090CN

17.91 €

1 5 Arbeitstage --0.0270588140Schwarz84879090CN

22.89 €

1 5 Arbeitstage --0.043707210140Schwarz84879090CN

17.91 €

1 5 Arbeitstage --1.6570587142Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.027706210142Schwarz84879090CN

27.92 €

1 5 Arbeitstage --0.048708512162Schwarz84879090CN

27.92 €

1 5 Arbeitstage --0.045708512165Schwarz84879090CN

32.45 €

1 5 Arbeitstage --0.0617010012180Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.02470658145Schwarz84879090CN

24.68 €

1 5 Arbeitstage --0.038707810155Schwarz84879090CN

24.68 €

1 5 Arbeitstage --5.54708013150Schwarz84879090CN

14.12 €

1 5 Arbeitstage --0.00870426130Schwarz84879090CN

29.28 €

1 5 Arbeitstage --0.04670908160Schwarz84879090CN

22.08 €

1 5 Arbeitstage --0.038707010140Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01370507135Schwarz84879090CN

14.12 €

1 5 Arbeitstage --0.01270458128Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.02470627138Schwarz84879090CN

10.78 €

1 5 Arbeitstage --0.00170204112Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.01470487130Schwarz84879090CN

12.71 €

1 5 Arbeitstage --0.00570327119Schwarz84879090CN

13.82 €

1 5 Arbeitstage --0.0170407126Schwarz84879090CN

15.60 €

1 5 Arbeitstage --0.0170477136Schwarz84879090CN

16.69 €

1 5 Arbeitstage --0.01770557138Schwarz84879090CN

19.78 €

1 5 Arbeitstage --0.02370628143Schwarz84879090CN

Loading...

Grundlegende Informationen

Staublippe Mitgeliefert Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Material des Gehäuses Winkelversteifungsring, gummiert
Frühling j / n Ja Design AS Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm DIN 3760 Material der Feder Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Dichtlippe NBR
Typ Radialwellendichtung Technisches Material NBR

Technischer Support