Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d0, di] Durchmesser (Ring, innen) (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | Gewicht pro | Gewichtseinheit | Gewichtseinheit | Anzahl | Dicke t (mm) | Dicke s (mm) | Anzahl | Herkunftsland | Gewicht pro | Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.086 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3.5 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 0.001 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.25 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 0.001 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.3 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5.8 | 0.005 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.5 | - | IT | - | - | ||
14.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 7 | 0.053 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.007 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.6 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 9 | 0.166 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.021 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2.4 | - | CN | - | - | ||
14.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.044 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3.3 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.211 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6.5 | - | IT | - | - | ||
17.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14 | 0.144 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
46.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14 | 0.427 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 8 | - | IT | - | - | ||
14.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14,5 | 0.047 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.242 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.342 | - | kg | - | - | 7 | - | 40169300 | - | 100 | IT | ||
17.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.151 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 20.5 | 0.027 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2 | - | IT | - | - | ||
46.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 22 | 0.582 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 8 | - | IT | - | - | ||
17.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 25 | 0.181 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | IT | - | - | ||
14.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 27 | 0.113 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3.5 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 30 | 0.55 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 7 | - | IT | - | - | ||
46.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 32 | 1.274 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 10 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 33 | 0.014 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.2 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.089 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2.8 | - | IT | - | - | ||
17.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.246 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | IT | - | - | ||
18.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.624 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 7 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 38 | 0.027 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.5 | - | CN | - | - | ||
14.68 € | 5 | 5 Arbeitstage | 39 | 0.208 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.417 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5.5 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.502 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 41 | 0.349 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 42 | 0.098 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2.7 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 42 | 0.524 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 44 | 0.454 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5.5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 45 | 0.014 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 45 | 0.304 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | CN | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 45 | 0.773 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 7 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 46 | 0.092 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2.5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 46 | 0.387 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 47 | 0.394 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
34.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | 48 | 1.087 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 8 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.035 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 1.5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.334 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.509 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5.5 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.724 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6.5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 51 | 0.064 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 52 | 0.432 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 53 | 0.21 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3.5 | - | CN | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 53 | 0.644 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 54 | 0.447 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
34.10 € | 5 | 5 Arbeitstage | 54 | 1.204 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 8 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 55 | 0.671 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 56 | 0.111 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 2.5 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 56 | 0.221 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 3.5 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 56 | 0.462 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 56 | 0.677 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 57 | 0.296 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4 | - | IT | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 57 | 0.378 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 4.5 | - | CN | - | - | ||
13.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 58 | 0.478 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 5 | - | IT | - | - | ||
13.63 € | 5 | 5 Arbeitstage | 58 | 0.699 | - | 100 | - | kg | 40169300 | - | 6 | - | IT | - | - |
Loading...
Werkstoff | Nitrilkautschuk | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. | Shorehärte | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN ISO 3601-1 | Typ | O-Ring | Basisfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm)
Gewicht(kg)
Gewicht(kg)
Gewicht pro
Gewichtseinheit
Gewichtseinheit
Anzahl
Dicke t(mm)
Dicke s(mm)
Anzahl
Herkunftsland
Gewicht pro
Herkunftsland
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften