DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SN 05

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067188478

Teilenummer
0067188478
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100 Gleitgeschwindigkeit m/s 0.5 Design SN 05
Wirksamkeit Einfachwirkend Ausführung Symmetrisch Zolltarifgewicht(kg) 0.009
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 90 Durchmesser D.(mm) 70
Breite(mm) 7.2 Typ Kolbendichtung | Stab Dicke s(mm) 70
Zolltarifgewicht pro 1 Durchmesser d(mm) 60 Technisches Material NBR
Anzahl 40169300 Herkunftsland des Zolltarifs TR

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SN 05, die Teilenummer ist 0067188478.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067188478.

Technischer Support