DICHTOMATIK O-Ring-Sortiment Box C, metrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067014279
0067014368
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Shorehärte

36.92 €

1 5 Arbeitstage 55.5870

81.54 €

1 5 Arbeitstage 58.9590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gehäusefarbe Schwarz
Ausführung C - metrischer Standard Gewichtseinheit kg Norm DIN ISO 3601-1
Typ O-Ring - Kiste Inhaltsverzeichnis 30 Dimensionen (425 Stück) Anzahl 40169300
Gewicht pro 100 Basisfarbe Schwarz Herkunftsland CN

Technischer Support