DICHTOMATIK Wellendichtring NBR, Ausführung A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049380706
0049382772
0049382774
0049382778
0049382994
0049382996
0049382997
0049383040
0049383041
0049383042
0049383046
0049383047
0049383048
0049383052
0049383053
0049383055
0049383063
0049383070
0049383104
0049383108
0049383112
0049383115
0049383119
0049383120
0049383122
0049383124
0049383129
0049383136
0049383138
0049383144
0049383146
0049383147
0049383150
0049383154
0049383157
0049383160
0049383164
0049383166
0049383171
0049383173
0049383174
0049383176
0049383186
0049383187
0049383189
0049383197
0049383201
0049383203
0049383205
0049383213
0049383217
0049383220
0049383225
0049383226
0049383227
0049383232
0049383234
0049383235
0049383238
0049383239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Staublippe Betriebsdruckbereich
(MPa)
Frühling j / n Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Material der Feder Zolltarifgewicht pro Durchmesser d
(mm)
Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang・KTR MSM EU (T20-1227)~Ja0.014407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111784879090CN

9.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang· Andere~Ja0.002195Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111284879090CN

10.15 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang- Tägliches Treffen des MSM-Teams ~Ja0.0083010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111284879090CN

12.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang- Überprüfen Sie E-Mail, Toilette, Tagesbericht, andere ~Ja0.011427Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112084879090CN

11.54 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.005355Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang- Überprüfung der CD-Spezifikationen: ludwig 21-0047 ~Ja0.01407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.008407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112884879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.021557Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.028627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im LieferumfangFreundliche Grüße,~Ja0.01477Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113684879090CN

16.26 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.036010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114484879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.021628Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584879090CN

20.06 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0326810Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584842000CN

20.06 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.022708Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

25.38 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja5.248510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

29.51 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.05610010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-117884879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.03627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.025627Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113884879090CN

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.007407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090CN

10.55 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.002186Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111084879090CN

9.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.005228Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111284879090CN

10.15 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.006307Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111484879090CN

10.15 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0093010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111584879090CN

12.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.013427Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111584879090CN

11.54 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.008357Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111884879090CN

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.013407Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-111884879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0265210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112084879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0174710Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112484879090CN

12.57 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.008377Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112584879090CN

11.54 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.005357Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112684879090CN

12.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0174210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112784879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.024710Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112784879090CN

12.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.011428Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-112884879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.015478Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.02528Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113084879090CN

12.82 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.007427Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.017508Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0215210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113284879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.017528Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113484842000CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.02508Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja1.885010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0255210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113584879090CN

14.18 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.01507Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113884879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0316210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-113884879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.01526Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114084879090CN

15.17 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.015557Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114284879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0326510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114284879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0397210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114284879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0337210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114484879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.023658Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114584879090CN

17.98 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0266510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114884842000CN

20.06 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0337010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-114884879090CN

20.06 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.025688Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.047212Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090CN

22.42 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.048010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115084879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0297210Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115484879090CN

20.06 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja2.827010Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.025728Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0347510Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

20.83 €

1 5 Arbeitstage Nicht im Lieferumfang-Ja0.0417512Unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-115584879090CN

Loading...

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Material des Gehäuses Winkelversteifungsring, gummiert Design A
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 70 Norm DIN 3760
Dichtlippe NBR Typ Radialwellendichtung Grundfarbe Schwarz
Technisches Material NBR

Technischer Support