DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067189771

Teilenummer
0067189771
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.15 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100 Gleitgeschwindigkeit m/s 0.5 Design SNI 24
Wirksamkeit Einfachwirkend Ausführung Asymmetrisch Zolltarifgewicht(kg) 0.013
Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 90 Durchmesser D.(mm) 82
Breite(mm) 8.5 Typ Stab Dicke s(mm) 82
Zolltarifgewicht pro 1 Durchmesser d(mm) 70 Technisches Material NBR
Anzahl 40169300 Herkunftsland des Zolltarifs TR

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 24, die Teilenummer ist 0067189771.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067189771.

Technischer Support