DICHTOMATIK V-Ring FKM, Ausführung S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067021550
0067021551
0067021552
0067021553
0067024376
0067026255
0067026256
0067027482
0067027704
0067034855
0067034911
0067034912
0067034913
0067034917
0067035611
0067035952
0067036043
0067036044
0067036554
0067036556
0067037062
0067037426
0067037456
0067037457
0067037458
0067037460
0067037461
0067037952
0067038226
0067042591
0067057013
0067059658
0067062146
0067062147
0067062149
0067062150
0067062151
0067062152
0067062153
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Dicke s
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Anzahl
1 5 Arbeitstage 38 - 430.0146139.53684879090
1 5 Arbeitstage 78 - 830.028415.511.37284879090
1 5 Arbeitstage 63 - 680.0168139.55884879090
1 5 Arbeitstage 105 - 1150.041131813.19984879090
1 5 Arbeitstage 155 - 1650.0816020.51514484879090
1 5 Arbeitstage 17.5 - 190.001227.75.61684879090
1 5 Arbeitstage 9.5 - 11.50.001157.75.6984879090
1 5 Arbeitstage 135 - 1450.051401813.112684879090
1 5 Arbeitstage 6.5 - 80.001105.23.9684879090
1 5 Arbeitstage 68 - 730.027515.511.36384879090
1 5 Arbeitstage 33 - 360.023910.57.93184879090
1 5 Arbeitstage 43 - 480.0150139.54084879090
1 5 Arbeitstage 48 - 530.0155139.54584879090
1 5 Arbeitstage 53 - 580.0159139.54984879090
1 5 Arbeitstage 98 - 1050.0310215.511.39084879090
1 5 Arbeitstage 175 - 1850.0917820.51516284879090
1 5 Arbeitstage 165 - 1750.0916920.51515384879090
1 5 Arbeitstage 195 - 2100.119620.51518084879090
1 5 Arbeitstage 24 - 270.0013010.57.92284879090
1 5 Arbeitstage 58 - 630.0164139.55484879090
1 5 Arbeitstage 19 - 210.0012610.57.91884879090
1 5 Arbeitstage 185 - 1950.118720.51517184879090
1 5 Arbeitstage 73 - 780.027915.511.36784879090
1 5 Arbeitstage 83 - 8808815.511.37684879090
1 5 Arbeitstage 88 - 930.039315.511.38184879090
1 5 Arbeitstage 93 - 980.039715.511.38584879090
1 5 Arbeitstage 115 - 1250.051221813.110884879090
1 5 Arbeitstage 125 - 1350.051311813.111784879090
1 5 Arbeitstage 29 - 310.0013510.57.92784879090
1 5 Arbeitstage 27 - 290.0013310.57.92584879090
1 5 Arbeitstage 145 - 1550.061491813.113584879090
1 5 Arbeitstage 36 - 380.014210.57.93484879090
1 5 Arbeitstage 4.5 - 5.5085.23.9440169300
1 5 Arbeitstage 5.5 - 6.50.00195.23.9584879090
1 5 Arbeitstage 11.5 - 13.50.00116.57.75.610.584879090
1 5 Arbeitstage 13.5 - 15.50.00118.57.75.612.584879090
1 5 Arbeitstage 15.5 - 17.50.001207.75.61484879090
1 5 Arbeitstage 21 - 240.0012810.57.92084879090
1 5 Arbeitstage 31 - 330.0013710.57.92984879090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design S Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 3760
Typ Axialwellendichtung Zolltarifgewicht pro 1 Technisches Material FKM (ehemals FPM)
Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support