DICHTOMATIK O-Ring-Sortimentskasten H, metrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067040917
0067040919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Temperaturbereich Gewicht
(kg)
Shorehärte Anzahl Herkunftsland

40.00 €

1 5 Arbeitstage Nitrilkautschuk-30 bis + 100 °C.65.147040169300CN

292.31 €

1 5 Arbeitstage Fluorkautschuk-15 bis + 200 °C.80.18039269097IT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung H - metrischer Standard Gewicht pro 100 Gewichtseinheit kg
Norm DIN ISO 3601-1 Gehäusefarbe Orange Gelb Typ O-Ring - Kiste
Inhaltsverzeichnis 30 Dimensionen (404 Stück) Basisfarbe Schwarz

Technischer Support