Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.005 | 40 | 4 | 25 | ||
17.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.004 | 35 | 4 | 20 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0 | 62 | 4.5 | 45 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.007 | 47 | 4.5 | 30 | |
19.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.003 | 30 | 4 | 15 | |
18.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.003 | 32 | 4 | 17 | |
24.58 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 0.02 | 40 | 4 | 22 | |
24.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.005 | 40 | 4 | 24 | |
23.51 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 0.007 | 49 | 4.5 | 32 | |
18.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.008 | 52 | 4.5 | 35 | |
17.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.009 | 57 | 4.5 | 40 | |
26.17 € | 1 | Verfügbar | 62 Arbeitstage | 0.011 | 65 | 4.5 | 48 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.02 | 70 | 5.5 | 50 | |
22.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.022 | 75 | 5.5 | 55 | |
21.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.024 | 80 | 5.5 | 60 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.026 | 85 | 5.5 | 65 | |
28.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.029 | 90 | 5.5 | 70 | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.03 | 95 | 5.5 | 75 | |
25.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.031 | 100 | 5.5 | 80 | |
32.02 € | 1 | 62 Arbeitstage | 0.036 | 105 | 5.5 | 85 | ||
25.65 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.039 | 120 | 5.5 | 100 | |
28.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.042 | 125 | 5.5 | 105 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::100 | Material des Gehäuses | Tiefgezogene, beschichtetem Stahl SAE 1008 | Design | 01 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 3760 | Dichtlippe | NBR |
Typ | Axialwellendichtung | Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | NBR |
Anzahl | 40169300 | Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften