DICHTOMATIK V-Ring NBR, Ausführung L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0049425899
0049427134
0049427135
0049428138
0049428139
0049430634
0049430635
0049430636
0049430637
0049430638
0049432207
0049432208
0049432209
0049432260
0049432261
0049432262
0049432263
0049433653
0049433654
0049437613
0049437614
0049441019
0049446133
0067046234
0067076115
0067079420
0067123592
0067123593
0067123594
0067123595
0067123596
0067165112
0067166758
0067167544
0067167585
0067197262
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Norm Durchmesser d
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs
1 5 Arbeitstage 125 - 1350.02123.5DIN 3760117TW
1 5 Arbeitstage 475 - 5100.06456.5DIN 3777450TW
1 5 Arbeitstage 335 - 3650.04321.5DIN 3774315TW
1 5 Arbeitstage 185 - 1950.02177.5DIN 3769171TW
1 5 Arbeitstage 210 - 2330.03204.5DIN 3772198TW
1 5 Arbeitstage 625 - 6750.08606.5DIN 3781600TW
1 5 Arbeitstage 135 - 1450.02132.5DIN 3766126TW
1 5 Arbeitstage 115 - 1250.02114.5DIN 3764108TW
1 5 Arbeitstage 285 - 3100.04276.5DIN 3760270TW
1 5 Arbeitstage 540 - 5750.07501.5DIN 3779495TW
1 5 Arbeitstage 440 - 4750.06411.5DIN 3776405TW
1 5 Arbeitstage 385 - 4100.05366.5DIN 3775360TW
1 5 Arbeitstage 165 - 1750.02159.5DIN 3768153TW
1 5 Arbeitstage 260 - 2850.03253.5DIN 3773247TW
1 5 Arbeitstage 155 - 1650.02150.5DIN 3760144TW
1 5 Arbeitstage 365 - 3850.05343.5DIN 3760337TW
1 5 Arbeitstage 195 - 2100.02188.5DIN 3770182TW
1 5 Arbeitstage 145 - 1550.02141.5DIN 3767135TW
1 5 Arbeitstage 410 - 4400.05388.5DIN 3760382TW
1 5 Arbeitstage 105 - 1150.01105.5DIN 376099TW
1 5 Arbeitstage 233 - 2600.03231.5DIN 3760225TW
1 5 Arbeitstage 175 - 1850.03168.5DIN 3760162TW
1 5 Arbeitstage 575 - 6250.11546.5DIN 3780540TW
1 5 Arbeitstage 510 - 5400.06478.5DIN 3778472TW
1 5 Arbeitstage 1175 - 122501096.5DIN 37651090IT
1 5 Arbeitstage 975 - 10250916.5DIN 3761910IT
1 5 Arbeitstage 675 - 7100.09636.5DIN 3782630IT
1 5 Arbeitstage 740 - 7750711.5DIN 3784705IT
1 5 Arbeitstage 775 - 8250751.5DIN 3785745CH
1 5 Arbeitstage 825 - 8750791.5DIN 3786785IT
1 5 Arbeitstage 875 - 9250831.5DIN 3787825DE
1 5 Arbeitstage 925 - 9750871.5DIN 3788865CH
1 5 Arbeitstage 1025 - 10750961.5DIN 3762955DE
1 5 Arbeitstage 710 - 7400676.5DIN 3783670IT
1 5 Arbeitstage 1075 - 112501006.5DIN 37631000CH
1 5 Arbeitstage 310 - 3350.04298.5DIN 3760292TW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design L Zolltarifgewichtseinheit kg Breite(mm) 10.5
Typ Axialwellendichtung Dicke s(mm) 6 Zolltarifgewicht pro 1
Technisches Material NBR Anzahl 40169300

Technischer Support