DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SNI 07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067188458
0067188459
0067188461
0067189399
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Dicke s
(mm)
Durchmesser d
(mm)
1 5 Arbeitstage 0.003336.43325
1 5 Arbeitstage 0.007657.55545
1 5 Arbeitstage 0.02782128570
1 5 Arbeitstage 0.0098586555

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100 Gleitgeschwindigkeit m/s 0.5 Design SNI 07
Wirksamkeit Einfachwirkend Ausführung Asymmetrisch Zolltarifgewichtseinheit kg
Shorehärte 80 Typ Stab Zolltarifgewicht pro 1
Technisches Material NBR Anzahl 84849000 Herkunftsland des Zolltarifs TR

Technischer Support